Werkstoff: Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62124000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
137,6130,71123,84116,95

d1 [mm]40
Bohrungstoleranz [mm]+0,18/+0,08
a [mm]145
b [mm]70
c [mm]20
d3 h9 [mm]80
d6 [mm]14
d7 [mm]M 12
f [mm]20
h [mm]85
m [mm]110
n [mm]50
Gewicht [kg]3,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn