Werkstoff: Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.
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
Artikel Menge d1
[mm]
Bohrungstoleranz
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d3 h9
[mm]
d6
[mm]
d7
[mm]
f
[mm]
h
[mm]
m
[mm]
n
[mm]
Gewicht
[kg]
62124000   40+0,18/+0,0814570208014M 122085110503,1
62125000   50+0,18/+0,08175802510018M 1620105130605,5
62126000   60+0,22/+0,10195902512018M 1625125150808,1
62127000   70+0,22/+0,102201003014022M 202515017010012,2
62128000   80+0,22/+0,102401003016022M 203017019012014,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn