Werkstoff: Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62126000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
211,42200,85190,29179,7

d1 [mm]60
Bohrungstoleranz [mm]+0,22/+0,10
a [mm]195
b [mm]90
c [mm]25
d3 h9 [mm]120
d6 [mm]18
d7 [mm]M 16
f [mm]25
h [mm]125
m [mm]150
n [mm]80
Gewicht [kg]8,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn