Rohr aus Sinterbronze zur weiteren Bearbeitung zu Gleitlagern. Nach der mechanischen Bearbeitung sollte das Werkstück mit Schmierstoff getränkt werden. Die Angaben für Außendurchmesser und Länge sind die Mindestabmessungen. Die Teile können mit Übermaß geliefert werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.
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
Artikelnr.: 62339045

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
213,21193,83170,96151,96139,51

d1 [mm]83 +/- 1,5
D [mm]123 +/- 2
L [mm]65
Gewicht [kg]2,82

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn