Rohr aus Sinterbronze zur weiteren Bearbeitung zu Gleitlagern. Nach der mechanischen Bearbeitung sollte das Werkstück mit Schmierstoff getränkt werden. Die Angaben für Außendurchmesser und Länge sind die Mindestabmessungen. Die Teile können mit Übermaß geliefert werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
62339020   38 +/- 0,866 +/- 1,5650,99
62339025   38 +/- 0,866 +/- 1,51201,84
62339030   45 +/- 0,8105 +/- 1,51205,68
62339035   53 +/- 185 +/- 1,5651,51
62339037   53 +/- 185 +/- 1,51202,79
62339055   59 max.125 min805,11
62339060   59 max.125 min1408,95
62339038   68 +/- 1,5104 +/- 1,5652,12
62339040   68 +/- 1,5104 +/- 1,51203,91
62339065   79 max.149 min.806,72
62339070   79 max.149 min.14011,56
62339045   83 +/- 1,5123 +/- 2652,82
62339047   83 +/- 1,5123 +/- 21205,21
62339048   98 +/- 1,5142 +/- 2653,61
62339050   98 +/- 1,5142 +/- 21206,66
62339075   110 max.178 min.808,24
62339080   110 max.178 min.14014,43
62339085   150 max.202 min.14013,48


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn