Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62532000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,2911,4710,9410,128,737,376,285,48

UCPA
Nr.
204
Bohrung
[mm]
20
h [mm]30,2
a [mm]76
e [mm]52
b [mm]40
s [mm]M10
g [mm]11
w [mm]62
c [mm]13
Bi [mm]31
n [mm]12,7
Lager-Tragzahl*
dyn. C [kN]
12,8
Lager-Tragzahl*
stat. C0 [kN]
6,7
Gewicht [kg]0,56

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn