Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.
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
Artikel Menge UCPA
Nr.
Bohrung

[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
c
[mm]
Bi
[mm]
n
[mm]
Lager-Tragzahl*
dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl*
stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62531200   2011230,2765240M101162133112,712,86,70,61
62531500   2021530,2765240M101162133112,712,86,70,59
62531700   2031730,2765240M101162133112,712,86,70,58
62532000   2042030,2765240M101162133112,712,86,70,56
62532500   2052536,5845638M1012721534,114,314,07,90,75
62533000   2063042,9946648M1413841838,115,919,511,41,11
62533500   2073547,61108048M1413952042,917,525,715,21,51
62534000   2084049,21168454M14131002049,21929,518,11,79
62534500   2094554,21209060M14131082549,21931,720,72,16
62535000   2105057,21309460M16141162551,61935,123,22,65


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn