Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62532500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,9112,9712,3611,449,888,367,116,18

UCPA
Nr.
205
Bohrung
[mm]
25
h [mm]36,5
a [mm]84
e [mm]56
b [mm]38
s [mm]M10
g [mm]12
w [mm]72
c [mm]15
Bi [mm]34,1
n [mm]14,3
Lager-Tragzahl*
dyn. C [kN]
14,0
Lager-Tragzahl*
stat. C0 [kN]
7,9
Gewicht [kg]0,75

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn