Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62533000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,7418,4417,5316,2214,0511,8310,118,77

UCPA
Nr.
206
Bohrung
[mm]
30
h [mm]42,9
a [mm]94
e [mm]66
b [mm]48
s [mm]M14
g [mm]13
w [mm]84
c [mm]18
Bi [mm]38,1
n [mm]15,9
Lager-Tragzahl*
dyn. C [kN]
19,5
Lager-Tragzahl*
stat. C0 [kN]
11,4
Gewicht [kg]1,11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn