Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62533500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
22,8821,3520,3318,8116,2613,7411,710,17

UCPA
Nr.
207
Bohrung
[mm]
35
h [mm]47,6
a [mm]110
e [mm]80
b [mm]48
s [mm]M14
g [mm]13
w [mm]95
c [mm]20
Bi [mm]42,9
n [mm]17,5
Lager-Tragzahl*
dyn. C [kN]
25,7
Lager-Tragzahl*
stat. C0 [kN]
15,2
Gewicht [kg]1,51

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn