Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz.
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt.
Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
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
Artikelnr.: 62555125
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
26,6 | 23,93 | 21,94 | 19,96 | 19,29 | 18,62 |
205 |
25 |
36,5 |
140,5 |
105 |
38 |
11 |
14 |
14,5 |
71,0 |
34,1 |
14,3 |
10,0 |
8,1 |
0,34 |