Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz.
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).  
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt.
Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
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
Artikelnr.: 62555150

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
86,0377,4270,9864,5362,3760,23

Typ210
Bohrung [mm]50
h [mm]57,2
a [mm]206
e [mm]159
b [mm]60
s1 [mm]17
s2 [mm]20
g [mm]23,0
w [mm]114,0
Luc [mm]51,6
nuc [mm]19,0
Gehäuse-Traglast radial* [kN]11,8
Gehäuse-Traglast axial** [kN]9,6
Gewicht [kg]1,34

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn