Werkstoff: Thermoplast PBT, schwarz.

Wahlweise offen mit Dichtung für die Wellenseite oder geschlossen.
Die Abschlusskappen passen nur auf die eine Lagerseite mit den Stellschrauben und werden kundenseitig von Hand eingesetzt.
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
Artikelnr.: 62555230

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
2,412,081,921,811,51,2

Ausführungoffen
für Lager [Nr.]206
Bohrung [mm]30
Ø D [mm]64
Länge L [mm]30
Gewicht ca.[g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn