Werkstoff: Thermoplast PBT, weiß.

Wahlweise offen mit Dichtung für die Wellenseite oder geschlossen.
Die Abschlusskappen passen nur auf die eine Lagerseite mit den Stellschrauben und werden kundenseitig von Hand eingesetzt.
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
Artikelnr.: 62556225

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
2,221,921,761,651,381,1

Ausführungoffen
für Lager [Nr.]205
Bohrung [mm]25
Ø D [mm]55
Länge L [mm]25
Gewicht ca.[g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn