Werkstoff: Thermoplast PBT, weiß.

Wahlweise offen mit Dichtung für die Wellenseite oder geschlossen.
Die Abschlusskappen passen nur auf die eine Lagerseite mit den Stellschrauben und werden kundenseitig von Hand eingesetzt.
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
Artikel Menge Ausführungfür Lager
[Nr.]
Bohrung
[mm]
Ø D
[mm]
Länge L
[mm]
Gewicht ca.
[g]
62556220   offen20420502310
62556225   offen20525552515
62556230   offen20630643020
62556235   offen2073574,53220
62556240   offen20840843730
62556245   offen20945894130
62556250   offen21050944735
62556320   geschlossen201 - 204-502310
62556325   geschlossen205-552515
62556330   geschlossen206-643020
62556335   geschlossen207-74,53220
62556340   geschlossen208-843730
62556345   geschlossen209-894130
62556350   geschlossen210-944735


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn