Werkstoff: Thermoplast PBT, weiß.

Wahlweise offen mit Dichtung für die Wellenseite oder geschlossen.
Die Abschlusskappen passen nur auf die eine Lagerseite mit den Stellschrauben und werden kundenseitig von Hand eingesetzt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62556240

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
3,292,92,652,482,051,65

Ausführungoffen
für Lager [Nr.]208
Bohrung [mm]40
Ø D [mm]84
Länge L [mm]37
Gewicht ca.[g]30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn