Werkstoff: Thermoplast PBT, weiß.

Wahlweise offen mit Dichtung für die Wellenseite oder geschlossen.
Die Abschlusskappen passen nur auf die eine Lagerseite mit den Stellschrauben und werden kundenseitig von Hand eingesetzt.
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
Artikelnr.: 62556245

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
3,53,072,822,622,221,76

Ausführungoffen
für Lager [Nr.]209
Bohrung [mm]45
Ø D [mm]89
Länge L [mm]41
Gewicht ca.[g]30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn