Werkstoff: Thermoplast PBT, weiß.

Wahlweise offen mit Dichtung für die Wellenseite oder geschlossen.
Die Abschlusskappen passen nur auf die eine Lagerseite mit den Stellschrauben und werden kundenseitig von Hand eingesetzt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62556320

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
1,050,930,850,790,640,53

Ausführunggeschlossen
für Lager [Nr.]201 - 204
Bohrung [mm]-
Ø D [mm]50
Länge L [mm]23
Gewicht ca.[g]10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn