Werkstoff: Thermoplast PBT, weiß.

Wahlweise offen mit Dichtung für die Wellenseite oder geschlossen.
Die Abschlusskappen passen nur auf die eine Lagerseite mit den Stellschrauben und werden kundenseitig von Hand eingesetzt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62556325

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
1,371,191,081,030,860,66

Ausführunggeschlossen
für Lager [Nr.]205
Bohrung [mm]-
Ø D [mm]55
Länge L [mm]25
Gewicht ca.[g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn