Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschraubenbefestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62604000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
23,4821,7219,9617,616,1414,6713,211,73

TypUCF 208
Bohrung [mm]40
a [mm]130
e [mm]102
i [mm]21
g [mm]16
l [mm]36,0
s [mm]16
Zuc [mm]51,2
nuc [mm]19,0
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]22,6
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]15,7
Gewicht [kg]2,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn