Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschraubenbefestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62607000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
54,5550,9245,4741,8336,3730,9

TypUCF 214
Bohrung [mm]70
a [mm]193
e [mm]152
i [mm]31
g [mm]22
l [mm]54,0
s [mm]19
Zuc [mm]75,4
nuc [mm]30,2
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]46,8
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]45,0
Gewicht [kg]5,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn