Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschraubenbefestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62607500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
69,865,1458,1653,5246,5239,5536,06

TypUCF 215
Bohrung [mm]75
a [mm]200
e [mm]159
i [mm]34
g [mm]22
l [mm]56,0
s [mm]19
Zuc [mm]78,5
nuc [mm]33,3
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]50,9
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]49,3
Gewicht [kg]6,17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn