Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
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
Artikelnr.: 62655012

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
18,8516,9615,5214,1313,6413,18

Typ201
Bohrung [mm]12
a [mm]86
e [mm]63,5
i [mm]18
g [mm]13,4
l [mm]27,8
s [mm]11
Zuc [mm]36,3
nuc [mm]12,7
Gehäuse-Tragzahl radial* [kN]16
Gehäuse-Tragzahl axial** [kN]3,7
Gewicht [kg]0,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn