Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
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
Artikelnr.: 62655040

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
62,4256,1551,546,8345,2243,68

Typ208
Bohrung [mm]40
a [mm]130
e [mm]102
i [mm]23
g [mm]17,0
l [mm]37,5
s [mm]14
Zuc [mm]53,2
nuc [mm]19
Gehäuse-Tragzahl radial* [kN]19,1
Gehäuse-Tragzahl axial** [kN]3,8
Gewicht [kg]0,98

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn