Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, weiß. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

4-Loch-Ausführung.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62656015

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
20,0318,0416,5315,0414,5214,03

Typ202
Bohrung [mm]15
a [mm]86
e [mm]63,5
i [mm]18
g [mm]13,4
l [mm]27,8
s [mm]11
Zuc [mm]36,3
nuc [mm]12,7
Gehäuse-Tragzahl radial* [kN]16
Gehäuse-Tragzahl axial** [kN]3,7
Gewicht [kg]0,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn