Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, weiß. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

4-Loch-Ausführung.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
i
[mm]
g
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Zuc
[mm]
nuc
[mm]
Gehäuse-Tragzahl radial*
[kN]
Gehäuse-Tragzahl axial**
[kN]
Gewicht
[kg]
62656012   201128663,51813,427,81136,312,7163,70,30
62656015   202158663,51813,427,81136,312,7163,70,30
62656017   203178663,51813,427,81136,312,7163,70,30
62656020   204208663,51813,427,81136,312,7163,70,28
62656025   2052595701714,028,01136,814,3133,40,35
62656030   206301078319,214,331,51141,415,9183,40,50
62656035   207351189221,515,534,81346,917,518,53,50,74
62656040   208401301022317,037,51453,21919,13,80,98
62656045   209451371052419,041,01754,21919,43,91,12
62656050   210501431112521,043,01757,61919,74,01,30


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn