Werkstoff: Thermoplast Polybutylenterephthalat, mit Gleitzusätzen (PBT + PTFE), weiß.
Gleitlager-Bundbuchse aus Kunststoff mit hoher Maßgenauigkeit.
Geringe Reibung. Besonders geeignet auch für Trockenlauf und Einsatz bei tiefen bis mittleren Temperaturen.
  • Preiswert, aber mit hoher Maßgenauigkeit.
  • Geringe Reibung, für Trockenlauf und Nasslauf optimiert.
  • Temperaturbereich -50ºC bis + 170ºC.

Betriebsbedingungen:
Trockenlauf: Sehr gut.
Öl-, Fettgeschmiert: Gut.
Wassergeschmiert: Sehr gut.
Einsatzgebiete:
z.B. Haushaltsgeräte, Chemieanlagen, Büromaschinen,Sportgeräte, Fahrzeugbau (Pedale, Lenkungen, Achsen) und vieles mehr.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62736050

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,411,2810,669,578,657,7676,46

d1 [mm]60
d2 [mm]65
d3 [mm]73
b1 [mm]50
b2 [mm]2,0
r [mm]0,5
unteres Abmaß d1 [mm]+0,050
oberes Abmaß d1 [mm]+0,150
Gewicht [g]40,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn