Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Die Kugelgelenke RW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Die jeweils zulässigen Höchstdrehzahlen sind abhängig von Ablenkungswinkel und Belastung, sollten jedoch 500 /min möglichst nicht überschreiten. Die in den Tabellen aufgeführten Md max.-Werte stellen Größenwerte dar, die ebenfalls nicht überschritten werden dürfen. Sie sind in voller Höhe nur bei Aussetzbetrieb bzw. bei kleinen Drehzahlen und Beugungswinkeln zulässig. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63134000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
69,4567,4763,559,5357,55

d1H7 [mm]20
d2 [mm]40
l1 [mm]24
l2 [mm]100
bP9 [mm]-
t [mm]-
Drehmoment max. [Nm]160
Gewicht [kg]0,71

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn