Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Die Kugelgelenke RW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Die jeweils zulässigen Höchstdrehzahlen sind abhängig von Ablenkungswinkel und Belastung, sollten jedoch 500 /min möglichst nicht überschreiten. Die in den Tabellen aufgeführten Md max.-Werte stellen Größenwerte dar, die ebenfalls nicht überschritten werden dürfen. Sie sind in voller Höhe nur bei Aussetzbetrieb bzw. bei kleinen Drehzahlen und Beugungswinkeln zulässig. Von -70° bis +160° C einsetzbar.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
bP9
[mm]
t
[mm]
Drehmoment max.
[Nm]
Gewicht
[kg]
63131300   6131035--60,03
63131600   8161040--80,05
63131600N   81610402980,05
63132000   10201350--200,09
63132000N   10201350311,4200,09
63132400   12241460--300,14
63132400N   12241460413,8300,14
63132800   14281770--500,24
63132800N   14281770516,3500,24
63133200   16321980--600,36
63133200N   16321980518,3600,36
63133600   18362290--1200,52
63133600N   18362290620,81200,52
63134000   204024100--1600,71
63134000N   204024100622,81600,71
63134500   224526110--2001,1
63134500N   222226110624,82001,1
63135000   255030125--2901,3
63135000N   255030125828,32901,3
63135500   305535135--4401,7
63135500N   305535135833,34401,7
63136000   356042165--5202,2
63136000N   3560421651038,35202,2
63136500   406546190--7003,0
63136500N   4065461901243,37003,0
63137000   457052210--8204,3
63137000N   4570522101448,88204,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn