Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63155000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
323,06312,29301,52

d1H7 [mm]25
d2 [mm]50
l1 [mm]30
l2 [mm]125
l3 min. [mm]400
l3 max. [mm]500
A [mm]100
bP9 [mm]-
t [mm]-
Profil28x32
Drehmoment max. [Nm]290
Gewicht [kg]4,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn