Werkstoff Innenring: iglidur® W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid® G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Das Gegenstück muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Bolzen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30º bis +80ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63255605

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6,846,115,525,044,443,84

Gewinde [Ausführung]rechts
dE10 [mm]5
B [mm]8
C1 [mm]6
d2 [mm]18
h1 [mm]27
l3 [mm]12
Gewinde GM5
W [mm]SW9
Kippwinkel [Grad]43
Tragzahl radial statisch [N]600
Tragzahl axial statisch [N]90
Gewicht [g]4,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn