Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter. Kugelzapfen gehärtet.

Form C: Ohne Sicherungsbügel. Form CS: Mit Sicherungsbügel.

Gewindeausführung: rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne. links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.

* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63650600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,81,681,531,431,41,341,241,06

FormC
Gewindeausführunglinks
Kugel-Ø d1 H9/h9 [mm]10
Gewindegröße d2 [mm]M6
Gewindesteigung [mm]1,0
SWBh14 [mm]8
a ±0,3 [mm]25
e [mm]11,5
l2 ±0,3 [mm]12,5
l3 ±0,3 [mm]11
*Schwenkwinkel [Grad]18°
Fzul. stat. [N]725
Fzul. dyn. [N]527
Gewicht [g]25,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn