Werkstoff: Neopren.

Die Dichtkappen haben sich bestens bewährt bei Verwendung auf Gelenken in stark schmutzender oder staubiger Umgebung. Sie schützen ebenfalls gut gegen Spritzwasser und Dämpfe. Temperaturbereich: -30 ° C bis +110 ° C (kurzfristig 140 ° C).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63677600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
0,330,30,280,260,240,22

DIN 71802 d1 [mm]10
d [mm]5,5
d2 [mm]6,9
d3 [mm]10,5
d4 [mm]13,0
h1 [mm]6,5
h2 [mm]3,5
Gewicht p.% Stk. [g]44

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn