Werkstoff: Neopren.

Die Dichtkappen haben sich bestens bewährt bei Verwendung auf Gelenken in stark schmutzender oder staubiger Umgebung. Sie schützen ebenfalls gut gegen Spritzwasser und Dämpfe. Temperaturbereich: -30 ° C bis +110 ° C (kurzfristig 140 ° C).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63678200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
0,730,690,670,640,60,56

DIN 71802 d1 [mm]19
d [mm]11,0
d2 [mm]12,6
d3 [mm]21,0
d4 [mm]25,5
h1 [mm]12,5
h2 [mm]7,0
Gewicht p.% Stk. [g]215

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn