Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugelzapfen gehärtet. Mit montierter Dichtkappe aus Neopren, schwarz.

Form CS: mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel.

Rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.
Links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.
* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63699630

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
25,5524,2522,9921,0719,1517,8616,6215,97

FormCS
Gewindeausführungrechts
Kugel-Ø d1 H9/h9 [mm]16
Gewindegröße d2 [mm]M10
Gewindesteigung [mm]1,5
SWBh14 [mm]13
a ±0,3 [mm]35
e [mm]15,5
l2 ±0,3 [mm]20
l3 ±0,3 [mm]16
*Schwenkwinkel [Grad]18°/15°
Fzul. stat. [N]1487
Fzul. dyn. [N]1081
Gewicht [g]105

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn