Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugelzapfen gehärtet. Mit montierter Dichtkappe aus Neopren, schwarz.

Form CS: mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel.

Rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.
Links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.
* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge FormGewindeausführungKugel-Ø d1 H9/h9
[mm]
Gewindegröße d2
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
SWBh14
[mm]
a ±0,3
[mm]
e
[mm]
l2 ±0,3
[mm]
l3 ±0,3
[mm]
*Schwenkwinkel
[Grad]
Fzul. stat.
[N]
Fzul. dyn.
[N]
Gewicht
[g]
63699625   CSrechts8M50,872210,210,2918°/10°37127015,5
63699626   CSrechts10M61,082511,512,51118°/15°58042225,6
63699628   CSrechts13M81,2511301416,51318°/15°96970554
63699630   CSrechts16M101,5133515,5201618°/15°14871081105
63699634   CSrechts19M14x1,51,5164521,5282018°/15°24901811223
63699725   CSlinks8M50,872210,210,2918°/10°37127015,5
63699726   CSlinks10M61,082511,512,51118°/15°58042225,6
63699728   CSlinks13M81,2511301416,51318°/15°96970554
63699730   CSlinks16M101,5133515,5201618°/15°14871081105
63699734   CSlinks19M14x1,51,5164521,5282018°/15°24901811223


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn