Werkstoff: Stahl verzinkt. ES-Norm 01.

Passend zu Gabelköpfen DIN 71752. ES-Bolzen und Gabelkopf ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63740100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,381,31,141,10,930,80,660,64

Größe [mm]4 x 8
d1 [mm]4
Gewicht [g]1,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn