Werkstoff: Stahl verzinkt. ES-Norm 01.

Passend zu Gabelköpfen DIN 71752. ES-Bolzen und Gabelkopf ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikel Menge Größe
[mm]
d1
[mm]
Gewicht
[g]
63740100   4 x 841,5
63740200   4 x 1642,6
63740300   5 x 1052,7
63740400   5 x 2052,9
63740500   6 x 1264,6
63740600   6 x 2465,0
63740700   8 x 16810,4
63740800   8 x 32811,5
63740900   10 x 201019,0
63741000   10 x 401020,3
63741100   12 x 241233,5
63741200   12 x 481234,5
63741300   14 x 281445
63741400   14 x 561450
63741500   16 x 321670
63741600   16 x 641680
63742000   20 x 4020130


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn