Werkstoff: Stahl verzinkt. ES-Norm 01.

Passend zu Gabelköpfen DIN 71752. ES-Bolzen und Gabelkopf ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63740300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,111,060,990,90,790,620,550,53

Größe [mm]5 x 10
d1 [mm]5
Gewicht [g]2,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn