Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert.

Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellender ES-Bolzen
ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.
Rechtsgewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63766203

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,990,770,60,590,580,550,530,5

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]5x10
a [mm]10
b [mm]5
d1 [mm]5
d2 [mm]M5
Gewindesteigung [mm]0,8
d3 [mm]9
g [mm]10
l2 [mm]20
Fzul. [N]
Gewicht [g]3,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn