Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert.

Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellender ES-Bolzen
ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.
Rechtsgewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63766205

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,491,191,121,081,020,970,940,87

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]6x12
a [mm]12
b [mm]6
d1 [mm]6
d2 [mm]M6
Gewindesteigung [mm]1,0
d3 [mm]10
g [mm]12
l2 [mm]24
Fzul. [N]
Gewicht [g]5,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn