Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung G: ohne Bolzen.

Gewindeausführung rechts und links.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikelnr.: 63799307

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
5,665,134,854,554,273,98

Gewindeausführunglinks
Größe [mm]8 x 16
a [mm]16
b [mm]8
d1 [mm]8
d2 [mm]M8
Gewindesteigung [mm]1,25
d3 [mm]14
g [mm]16
l2 [mm]32
Fzul. [N]
Gewicht [g]37

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn