Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung G: ohne Bolzen.

Gewindeausführung rechts und links.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikelnr.: 63799310

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,378,147,937,456,976,53

Gewindeausführunglinks
Größe [mm]10 x 40
a [mm]20
b [mm]10
d1 [mm]10
d2 [mm]M10
Gewindesteigung [mm]1,5
d3 [mm]18
g [mm]40
l2 [mm]60
Fzul. [N]
Gewicht [g]116

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn