Werkstoff: Stahl verzinkt (Ausführung W1).


Hochleistungs-Schneckengewindeschellen zur Befestigung von Schläuchen, Faltenbälgen und für ähnliche Anwendungen.
Bandbreite 9 mm. Bandstärke 0,6 mm. Mit Sechskant-Schraubenkopf SW7, mit Schlitz und Kreuzschlitz.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63811016

Staffelpreis in EUR pro STK:

1102550100250500
0,620,560,490,440,360,330,3

Spannbereich
Ø d [mm]
10 - 16
L [mm]20
Drehmoment
AD [Nm]
2,5
Drehmoment
PD [Nm]
3,5
Gewicht [g]11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn