Werkstoff: Stahl verzinkt (Ausführung W1).


Hochleistungs-Schneckengewindeschellen zur Befestigung von Schläuchen, Faltenbälgen und für ähnliche Anwendungen.
Bandbreite 9 mm. Bandstärke 0,6 mm. Mit Sechskant-Schraubenkopf SW7, mit Schlitz und Kreuzschlitz.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Spannbereich
Ø d
[mm]
L
[mm]
Drehmoment
AD
[Nm]
Drehmoment
PD
[Nm]
Gewicht
[g]
63811012
8 - 12202,53,510
63811016
10 - 16202,53,511
63811020
12 - 22202,53,511
63811027
16 - 27243,04,014
63811032
20 - 32243,04,015
63811035
23 - 35243,04,015
63811040
25 - 40243,04,516
63811045
30 - 45243,04,517
63811050
32 - 50243,04,517
63811060
40 - 60243,04,519
63811070
50 - 70243,04,520
63811080
60 - 80243,04,522
63811090
70 - 90243,04,523
63811100
80 - 100243,04,524
63811110
90 - 110243,04,526


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn