Werkstoff: C15, gerollt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
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
Artikelnr.: 64026000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
264,92257,56250,21

Gewinde [mm]Tr. 60 x 9
Flanken-Ø min. [mm]54,935
Flanken-Ø max. [mm]55,300
Kern-Ø min. [mm]48,15
Gewicht [kg]37,80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn