Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505, gerollt. Zugfestigkeit 1570 N/mm², Brinell-Härte 207 HB.
• Gerollte Kugelgewindespindel.
• Kombinierbar mit MÄDLER® Kugelgewinde-Flanschmuttern und zylindrischen Muttern.
• Steigungsgenauigkeit 52 μm/300 mm (T7).
• Geradheitsabweichung max. 0,1mm/m.
• Sonderlängen und Endenbearbeitung gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig bis +110°C).

Hinweis: Bitte beachten Sie die Montageanleitung. Vor Inbetriebnahme müssen die Mutter und die Spindel unbedingt geschmiert werden. Für die meisten Anwendungen ist handelsübliches Wälzlagerfett gut geeignet, z.B. NLGI 2 nach DIN 51818. Bei sehr hoher Belastung ist ein Hochdruckfett erforderlich. Der Schmierstoffbedarf richtet sich nach der Anwendung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64040054

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
819,28791,77764,29

Größe [mm]40 x 5
Gangzahl1
Länge L +5mm [mm]2800
Wirk-Ø d0 [mm]40,6
Außen-Ø d1 [mm]40
Kern-Ø d2 [mm]37,2
Gewicht [kg]26,33

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn