Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505, gerollt. Zugfestigkeit 1570 N/mm², Brinell-Härte 207 HB.
• Gerollte Kugelgewindespindel.
• Kombinierbar mit MÄDLER® Kugelgewinde-Flanschmuttern und zylindrischen Muttern.
• Steigungsgenauigkeit 52 μm/300 mm (T7).
• Geradheitsabweichung max. 0,1mm/m.
• Sonderlängen und Endenbearbeitung gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig bis +110°C).

Hinweis: Bitte beachten Sie die Montageanleitung. Vor Inbetriebnahme müssen die Mutter und die Spindel unbedingt geschmiert werden. Für die meisten Anwendungen ist handelsübliches Wälzlagerfett gut geeignet, z.B. NLGI 2 nach DIN 51818. Bei sehr hoher Belastung ist ein Hochdruckfett erforderlich. Der Schmierstoffbedarf richtet sich nach der Anwendung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Größe
[mm]
Länge L +5mm
[mm]
Wirk-Ø d0
[mm]
Außen-Ø d1
[mm]
Kern-Ø d2
[mm]
Gewicht
[kg]
64008021   8 x 22458,418,1170,09
64008022   8 x 24958,418,1170,18
64008023   8 x 210008,418,1170,37
64010021   10 x 2245109,78,50,13
64010022   10 x 2495109,78,50,26
64010023   10 x 21000109,78,50,53
64012041   12 x 464512,1511,719,50,48
64012042   12 x 4129512,1511,719,50,96
64012043   12 x 4195012,1511,719,51,45
64012044   12 x 4260012,1511,719,51,93
64016051   16 x 599516,61613,11,39
64016052   16 x 5149516,61613,12,08
64016053   16 x 5199516,61613,12,78
64016054   16 x 5300016,61613,14,18
64016101   16 x 1099516,4415,712,71,32
64016102   16 x 10149516,4415,712,71,99
64016103   16 x 10199516,4415,712,72,66
64016104   16 x 10300016,4415,712,73,99
64016161   16 x 1699516,61613,51,41
64016162   16 x 16149516,61613,52,12
64016163   16 x 16199516,61613,52,83
64016164   16 x 16300016,61613,54,25
64020051   20 x 569520,62017,21,56
64020052   20 x 5139520,62017,23,139
64020053   20 x 5210020,62017,24,70
64020054   20 x 5280020,62017,26,27
64020101   20 x 1099520,620172,21
64020102   20 x 10149520,620173,33
64020103   20 x 10199520,620174,44
64020104   20 x 10300020,620176,67
64020201   20 x 2064520,7419,917,21,43
64020202   20 x 20129520,7419,917,22,88
64020203   20 x 20195020,7419,917,24,34
64020204   20 x 20260020,7419,917,25,78
64025051   25 x 569525,62522,22,48
64025052   25 x 5139525,62522,24,98
64025053   25 x 5210025,62522,27,50
64025054   25 x 5280025,62522,29,99
64025101   25 x 1067025,524,821,82,33
64025102   25 x 10134525,524,821,869
64025103   25 x 10202525,524,821,87,05
64025104   25 x 10270025,524,821,89,41
64025251   25 x 2569525,724,521,42,39
64025252   25 x 25139525,724,521,44,79
64025253   25 x 25210025,724,521,47,21
64025254   25 x 25280025,724,521,49,61
64032051   32 x 569532,63229,24,13
64032052   32 x 5139532,63229,28,30
64032053   32 x 5210032,63229,212,49
64032054   32 x 5280032,63229,216,65
64032101   32 x 1067033,4431,826,83,74
64032102   32 x 10134533,4431,826,87,51
64032103   32 x 10202533,4431,826,811,31
64032104   32 x 10270033,4431,826,815,07
64032201   32 x 2067032,431,228,23,80
64032202   32 x 20134532,431,228,27,63
64032203   32 x 20202532,431,228,211,48
64032204   32 x 20270032,431,228,215,31
64032321   32 x 3299533,2231,928,15,75
64032322   32 x 32149533,2231,928,18,65
64032323   32 x 32199533,2231,928,111,54
64032324   32 x 32300033,2231,928,117,35
64040051   40 x 569540,64037,26,54
64040052   40 x 5139540,64037,213,12
64040053   40 x 5210040,64037,219,75
64040054   40 x 5280040,64037,226,33
64040101   40 x 1067041,3639,734,85,98
64040102   40 x 10134541,3639,734,812,00
64040103   40 x 10202541,3639,734,818,06
64040104   40 x 10270041,3639,734,824,08
64050101   50 x 1099551,3449,944,714,21
64050102   50 x 10149551,3449,944,721,34
64050103   50 x 10199551,3449,944,728,48
64050104   50 x 10300051,3449,944,742,83
64050201   50 x 2099550,1648,643,513,38
64050202   50 x 20149550,1648,643,520,10
64050203   50 x 20199550,1648,643,526,83
64050204   50 x 20300050,1648,643,540,34
64063101   63 x 1099564,462,957,720,04
64063102   63 x 10149564,462,957,730,11
64063103   63 x 10199564,462,957,740,18
64063104   63 x 10300064,462,957,760,42


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn