Werkstoff: 1.4305 (V2A).

Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64099010

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
32,7931,2529,7128,1126,5623,421,95

Gewinde [mm]Tr. 10 x 3
Flanken-Ø min. [mm]8,191
Flanken-Ø max. [mm]8,415
Kern-Ø min. [mm]5,84
Gewicht [kg]0,60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn