Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
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
Artikelnr.: 64201217

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
50,6849,2546,3443,454240,55

TypBF 17
d [mm]17
L [mm]23
B [mm]86
H [mm]64
b+/-0,02 [mm]43
h-0,02 [mm]39
B1 [mm]50
H1 [mm]55
E [mm]28
P [mm]68
d3 [mm]6,6
d4 [mm]8,7
d5 [mm]14
t [mm]8,6
Gewicht [kg]0,74

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn